- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 3,2 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 4 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min: 5 mm
- WS: 8 mm
- 起動 扭力 max.: 7 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min: 6 mm
- WS: 10 mm
- 起動 扭力 max.: 15 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 17 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min: 8 mm
- WS: 12 mm
- 起動 扭力 max.: 20 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 31 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 4 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min: 5 mm
- WS: 8 mm
- 起動 扭力 max.: 7 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 9,2 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min: 6 mm
- WS: 10 mm
- 起動 扭力 max.: 15 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 59 mm
- l2 min: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min: 8 mm
- WS: 12 mm
- 起動 扭力 max.: 20 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 31 g
show article view
- 有手把 有鎖固 – 相片 3, 鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 32,5 mm
- l2 min: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 有手把 有鎖固 – 相片 3, 鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 33 mm
- l2 min: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 7 mm
- l5: 10 mm
- s min: 4 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 4,2 g
show article view
- 有手把 有鎖固 – 相片 3, 鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 43,5 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 9,5 mm
- l5: 13,5 mm
- s min: 5 mm
- WS: 8 mm
- 起動 扭力 max.: 7 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 9,8 g
show article view
- 有手把 有鎖固 – 相片 3, 鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 52 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 10,5 mm
- l5: 17 mm
- s min: 6 mm
- WS: 10 mm
- 起動 扭力 max.: 15 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 有手把 有鎖固 – 相片 3, 鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 21 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 63,5 mm
- l2 min: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 13,5 mm
- l5: 20,5 mm
- s min: 8 mm
- WS: 12 mm
- 起動 扭力 max.: 20 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 33 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 不銹鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34 mm
- l2 min: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 3,2 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 不銹鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 14 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 34,5 mm
- l2 min: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 4 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 不銹鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 18 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 45 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min: 5 mm
- WS: 8 mm
- 起動 扭力 max.: 7 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 8,4 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 不銹鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 24 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 57,5 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min: 6 mm
- WS: 10 mm
- 起動 扭力 max.: 15 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 17 g
show article view
- 有拉環, 無鎖固 – 相片 1, 不銹鋼
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: M12
- d3: 30 mm
- e: 13,8 mm
- l1: 71 mm
- l2 min: 8 mm
- l3: 24 mm
- l4: 9 mm
- l5: 20,5 mm
- s min: 8 mm
- WS: 12 mm
- 起動 扭力 max.: 20 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 31 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 -0,05: 3 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30 mm
- l2 min: 3,5 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 3,5 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 3,6 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 -0,05: 4 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- e: 6,9 mm
- l1: 30,5 mm
- l2 min: 4 mm
- l3: 12 mm
- l4: 4,5 mm
- l5: 10 mm
- s min: 4 mm
- WS: 6 mm
- 起動 扭力 max.: 2 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 3,8 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 -0,05: 5 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- e: 9,2 mm
- l1: 40 mm
- l2 min: 5 mm
- l3: 16 mm
- l4: 6 mm
- l5: 13,5 mm
- s min: 5 mm
- WS: 8 mm
- 起動 扭力 max.: 7 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 24 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 9,2 g
show article view
- 有手把, 無鎖固 – 相片 2, 不銹鋼
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: M10
- d3: 18 mm
- e: 11,5 mm
- l1: 49 mm
- l2 min: 6 mm
- l3: 20 mm
- l4: 7,5 mm
- l5: 17 mm
- s min: 6 mm
- WS: 10 mm
- 起動 扭力 max.: 15 Nm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 21 N
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 重量: 18 g
show article view
材質
本體
固定梢子
拉環
手把
注意事項
螺帽必須個別購買。
不可移動的旋鈕。
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M6 mm
- 鋼
- d2: M6
- 扳手: 10 mm
- 重量: 1,3 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M8 mm
- 鋼
- d2: M8
- 扳手: 13 mm
- 重量: 2,8 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M10 mm
- 鋼
- d2: M10
- 扳手: 16 mm
- 重量: 5,3 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M12 mm
- 鋼
- d2: M12
- 扳手: 18 mm
- 重量: 7,6 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M6 mm
- 不銹鋼
- d2: M6
- 扳手: 10 mm
- 重量: 1,3 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M8 mm
- 不銹鋼
- d2: M8
- 扳手: 13 mm
- 重量: 2,8 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M10 mm
- 不銹鋼
- d2: M10
- 扳手: 16 mm
- 重量: 5,3 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M12 mm
- 不銹鋼
- d2: M12
- 扳手: 18 mm
- 重量: 7,6 g
操作
當使用鎖定分割定位柱時,拉出旋鈕,轉90度並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。
規格表 EH 22120. 分割定位柱 – 一般拋光
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息