分割定位柱精實的  含六角形軸環

EH 22110.

索引柱塞用於索引鑽孔。

含鎖/不含鎖具有相同高度.

由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.

您的選擇導致 66 打擊

材質
版本
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min [mm]
彈簧荷重1) F1 ~ [N]
彈簧荷重1) F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
品項品號:
22110.0146
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 5 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • WS: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 15 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 16 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0147
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d4: M4
  • d5: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 5,5 mm
  • WS: 12 mm
  • l6: 3 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 17 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品項品號:
22110.0149
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • WS: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 19 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 25 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
9 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品項品號:
22110.0150
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 9 mm
  • d4: M5
  • d5: 9 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 7 mm
  • WS: 14 mm
  • l6: 3,5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 25 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品項品號:
22110.0152
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 54 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品項品號:
22110.0153
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 28 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 55 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
品項品號:
22110.0155
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 10 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS: 17 mm
  • l6: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 9,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 56 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
15 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
品項品號:
22110.0156
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min: 15 mm
  • d4: M6
  • d5: 12 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 8,5 mm
  • WS: 22 mm
  • l6: 4 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 11,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 40 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 111 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
鋼 
版本:
無手把
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min [mm]:
20 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品項品號:
22110.0157
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 無手把 – 相片 2, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min: 20 mm
  • d4: M8
  • d5: 15 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 11,5 mm
  • WS: 27 mm
  • l6: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 54 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 193 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
4 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.0203
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
品項品號:
22110.0204
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12,5 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
品項品號:
22110.0206
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 15 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.0207
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品項品號:
22110.0209
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 14 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 19 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
9 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品項品號:
22110.0210
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 14 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 25 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品項品號:
22110.0212
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品項品號:
22110.0213
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 8,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 28 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
品項品號:
22110.0215
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 9,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 38 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
15 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
品項品號:
22110.0216
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 67 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 11,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 40 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 128 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,黑色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
l2 min [mm]:
20 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品項品號:
22110.0217
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,黑色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78,5 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 12 mm
  • WS: 27 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 13 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 54 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 203 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,紅色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
4 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22110.2203
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,紅色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,紅色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
品項品號:
22110.2204
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,紅色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12,5 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,紅色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
品項品號:
22110.2206
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,紅色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 15 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱精實的 
材質:
不銹鋼  
版本:
帶旋鈕,紅色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
品項品號:
22110.2207
電腦輔助設計
文件
分割定位柱精實的 
  • 帶旋鈕,紅色 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 12 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 18 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱精實的 

材質

本體

  • 鋼,染黑
  • 不繡鋼 1.4305 

固定梢子

  • 鋼, 硬化
  • 不銹鋼 1.4305, 鍍鎳

手把

  • 塑膠(PA6),黑色,無光澤的
  • 熱塑性塑膠 PA 6,紅色,暗淡

注意事項

不可移動的旋鈕。

螺帽必須個別購買。

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
品項品號:
22120.0114
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手: 13 mm
  • 重量: 2,7 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.0115
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0116
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0118
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0120
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手: 30 mm
  • 重量: 32 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
品項品號:
22120.0514
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手: 13 mm
  • 重量: 2,7 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.0515
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0516
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0518
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 15 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.0520
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手: 30 mm
  • 重量: 32 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
品項品號:
22120.0122
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M24 x 2 mm
  • 扳手: 36 mm
  • 重量: 58 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M24 x 2 mm
品項品號:
22120.0522
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼  
  • d2: M24 x 2 mm
  • 扳手: 36 mm
  • 重量: 58 g

組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22110. 分割定位柱精實的  – 含六角形軸環
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息