索引柱塞用於索引鑽孔。
簡單操作,例如.當使用安全手套, 具有更高的拉力釋放.
含鎖/不含鎖具有相同高度.
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.
本产品 22110.0928 - 分割定位柱精實的 帶有六角軸環和 T 型把手 / (d1 -0,02 -0,05: 10 mm, l2: 12 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱精實的 帶有六角軸環和 T 型把手 (EH 22110.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers