特別適合鎖附薄板.
效能於最小空間需求.
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.
本产品 22110.0720 - 分割定位柱的迷你分割 基本型 / 不含鎖緊 (d1 h9: 7 mm, d2: M12 x 1,5 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱的迷你分割 基本型 (EH 22110.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
鎖入迷你分割定位柱.提起旋鈕,六角將會鬆開以便組立.
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
當使用自鎖型旋鈕,拉出旋鈕,轉30度並由一個缺口夾住 。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers