索引柱塞用於索引鑽孔。
本产品 22122.0215 - 分割定位柱 帶有快速鎖頭 / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min: 8 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶有快速鎖頭 (EH 22122.)
本體
按鈕
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
藉由拉動旋鈕,鎖銷被拉入鎖附。保護紅色壓紐指示鎖附位置 (鎖銷被拉入)。推出紅色壓紐讓鎖銷跳回鎖附位置。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers