分割定位柱 帶六角環,不銹鋼 A4

EH 22120.

索引柱塞用於索引鑽孔。

不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

您的選擇導致 20 打擊

版本
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min [mm]
彈簧荷重1) F1 ~ [N]
彈簧荷重1) F2 ~ [N]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
4 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品項品號:
22120.1044
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 10 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品項品號:
22120.1064
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22120.1045
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品項品號:
22120.1065
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品項品號:
22120.1046
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
9 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
品項品號:
22120.1066
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 20 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
品項品號:
22120.1068
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 23 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品項品號:
22120.1048
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品項品號:
22120.1080
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶熱塑性塑料旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
15 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品項品號:
22120.1082
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶熱塑性塑料旋鈕 – 相片 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 9 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 129 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品項品號:
22120.1054
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 20 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品項品號:
22120.1074
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 11 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 20 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品項品號:
22120.1055
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 12 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 32 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品項品號:
22120.1075
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 14 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 32 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品項品號:
22120.1056
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 16 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 63 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
9 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
品項品號:
22120.1076
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 4 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 20 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 56 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
8 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
20 N
品項品號:
22120.1078
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 6 N
  • 彈簧荷重1) F2: 20 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 107 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品項品號:
22120.1058
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 26 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 109 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
12 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品項品號:
22120.1090
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 111 g
show article view
分割定位柱
版本:
帶不銹鋼旋鈕
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min [mm]:
15 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品項品號:
22120.1092
電腦輔助設計
文件
分割定位柱
  • 帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 9 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 32 N
  • 操作溫度範圍 max.: 100 °C
  • 重量: 203 g
show article view
分割定位柱

材質

本體

  • 不銹鋼 1.4401

固定梢子

  • 不銹鋼 1.4401 鍍鎳

手把

  • 熱塑性 PA 6,黑灰色,無光澤 
  • 不銹鋼 1.4401

固定螺帽

  • 不銹鋼 1.4401

注意事項

不可移動的旋鈕。

螺帽必須個別購買。

產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
品項品號:
22120.1514
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手: 13 mm
  • 重量: 2,8 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
品項品號:
22120.1515
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手: 16 mm
  • 重量: 5,4 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
品項品號:
22120.1516
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手: 18 mm
  • 重量: 7,6 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
品項品號:
22120.1518
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手: 24 mm
  • 重量: 18 g
產品:
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
品項品號:
22120.1520
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439)
  • 鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手: 30 mm
  • 重量: 33 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22120. 分割定位柱 – 帶六角環,不銹鋼 A4
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物