22120.1318 - 分割定位柱
帶拉環

索引柱塞用於索引鑽孔。

本产品 22120.1318 - 分割定位柱 帶拉環 / 不含鎖緊 (d1 -0,05 -0,1: 8 mm, d2: M16) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶拉環 (EH 22120.)

材質
版本
相片
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
彈簧荷重1) - F1 ~ [N]
彈簧荷重1) - F2 ~ [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
版本:
不含鎖緊
相片:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
品項品號:
22120.1318
文件
分割定位柱
  • 不含鎖緊 – 相片 1, 鋼 
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 行程 s: 9 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 27 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 43 g
分割定位柱
產品
品項品號
電腦輔助設計
可用
產品:
鎖緊螺母 ISO 4035
d2: M16 mm
品項品號:
22120.0710
電腦輔助設計
鎖緊螺母 ISO 4035
  • 鎖緊螺母 ISO 4035, 鋼 
  • 鎖緊螺母 ISO 4035, 鋼 

材質

本體

  • 鋼,染黑

固定梢子

  • 不銹鋼 1.4305, 鍍鎳

拉環

  • 不銹鋼 1.4310

組裝

鎖緊螺母必須單獨購買。

操作

當使用帶鎖附機構的型號時,在縮回鎖銷後,將拉環旋轉 90°,然後用帶槽口固定拉環(鎖銷不應突出)。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22120.1318
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。