基本的元件安裝到夾持裝置,夾爪,夾臂,爪夾給予系統等。
變速器的高轉動力矩和保持力,例如:在鑄造和鍛造件。
本产品 22620.0154 - 夾持器 圓形/方形 帶有硬金屬嵌件,有肋紋的 / 方形 (h1 -0,13: 12 mm, l1 -0,13: 12 mm) 是该产品组的一个变型 夾持器 圓形/方形 帶有硬金屬嵌件,有肋紋的 (EH 22620.)
本體
有肋紋
四方型適合校準,因此提供一個支承表面的高保持力。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers