22680.0164 - 承座銷 
肋紋或尖頭

適用於表面粗糙的工件。 尖頭型(圖2)特別適用於鑄件。

本产品 22680.0164 - 承座銷  肋紋或尖頭 / 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 (l1: 25 mm, d1: M10) 是该产品组的一个变型 承座銷  肋紋或尖頭 (EH 22680.)

版本
相片
l1 [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
表面硬化,有肋紋, 有母螺紋
相片:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22680.0164
文件
承座銷 
  • 表面硬化,有肋紋, 有母螺紋 – 相片 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 31 g
承座銷 

材質

本體

  • 切削鋼, 表面硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22680.0164
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。