承座銷  部份的 DIN 6321 (舊基準)

EH 22630.

適合作為腳墊及軸承.

承載表面不變形。

您的選擇導致 24 打擊

版本
d1 [mm]
h h9 [mm]
d2 n6 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0001
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 6 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,8 g
show article view
承座銷 
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0002
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 10 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 6,2 g
show article view
承座銷 
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0003
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 16 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 11 g
show article view
承座銷 
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
品項品號:
22630.0004
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • 定位孔 D1 H7: 8 mm
  • 重量: 24 g
show article view
承座銷 
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0005
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 25 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 41 g
show article view
承座銷 
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0006
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 88 g
show article view
承座銷 
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
品項品號:
22630.0007
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 40 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 171 g
show article view
承座銷 
版本:
DIN 6321 舊規範
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
32 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
品項品號:
22630.0008
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • DIN 6321 舊規範
  • d1: 40 mm
  • h h9: 32 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 358 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
2,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0110
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 6 mm
  • h h9: 2,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
品項品號:
22630.0112
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 6 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 8,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 4 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
4 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
品項品號:
22630.0116
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 8 mm
  • h h9: 4 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • 定位孔 D1 H7: 5 mm
  • 重量: 3,1 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
品項品號:
22630.0118
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 8 mm
  • h h9: 7 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • 定位孔 D1 H7: 5 mm
  • 重量: 4,2 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0120
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 10 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8,5 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 4,4 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0124
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 12 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
品項品號:
22630.0126
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 12 mm
  • h h9: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • 定位孔 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 11 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
品項品號:
22630.0130
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • 定位孔 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 21 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
品項品號:
22630.0132
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 20 mm
  • h h9: 12 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • 定位孔 D1 H7: 10 mm
  • 重量: 36 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
品項品號:
22630.0135
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 25 mm
  • h h9: 30 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 定位孔 D1 H7: 12 mm
  • 重量: 124 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
品項品號:
22630.0137
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 30 mm
  • h h9: 25 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 164 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
品項品號:
22630.0140
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 30 mm
  • h h9: 40 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 248 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
品項品號:
22630.0144
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 30 mm
  • h h9: 50 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 305 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
65 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
品項品號:
22630.0148
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 30 mm
  • h h9: 65 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 16 mm
  • 重量: 385 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
80 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
品項品號:
22630.0152
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 30 mm
  • h h9: 80 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 485 g
show article view
承座銷 
版本:
中間的 尺寸
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
100 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
品項品號:
22630.0156
電腦輔助設計
文件
承座銷 
  • 中間的 尺寸
  • d1: 30 mm
  • h h9: 100 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 定位孔 D1 H7: 20 mm
  • 重量: 594 g
show article view
承座銷 

材質

  • 工具鋼,硬化,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22630. 承座銷  – 部份的 DIN 6321 (舊基準)
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

更多產品

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。