適合作為腳墊及軸承.
承載表面不變形。
本产品 22630.0007 - 承座銷 部份的 DIN 6321 (舊基準) / DIN 6321 舊規範 (d1: 40 mm, h h9: 13 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 部份的 DIN 6321 (舊基準) (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers