適合作為腳墊及軸承.
承載表面不變形。
本产品 22630.0126 - 承座銷 部份的 DIN 6321 (舊基準) / 中間的 尺寸 (d1: 12 mm, h h9: 10 mm) 是该产品组的一个变型 承座銷 部份的 DIN 6321 (舊基準) (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.