22082.0206 - 托座   
用於定位柱 

支架被用來嵌裝定位柱,且帶有平滑的軸環 (EH 22080) 在一旁。

本产品 22082.0206 - 托座    用於定位柱  / 右 (d1: 6 mm) 是该产品组的一个变型 托座    用於定位柱  (EH 22082.)

材質
版本
相片
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋅壓鑄 
版本:
相片:
3
d1 [mm]:
6 mm
品項品號:
22082.0206
文件
托座   
  • 右 – 相片 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • 合適的螺絲: M3
  • 重量: 2,8 g
托座   

材質

  • PUR 塑膠,黑色,有填補螺紋

參考

對於 EH 22080 (彈簧定位柱,平滑,帶有軸環與滾珠) 是合適的。

組裝

左手和右手的版本 (圖1/圖3)只被一顆螺絲固定,也被提供了抗轉鎖附裝置。 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22082.0206
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。