2B050.0078 - 定位柱
有球和槽 - 英寸

適用於定位,索引, 鎖附, 閂鎖 ,以及其他類似的壓力應用。  

適用於定位、供壓或頂舉。

本产品 2B050.0078 - 定位柱 有球和槽 - 英寸 / 切削鋼, 重彈簧荷重 (d1: 3/8-16) 是该产品组的一个变型 定位柱 有球和槽 - 英寸 (EH 2B050.)

材質
彈簧荷重
螺紋鎖 
d1
l [英吋]
彈簧荷重1) - F1 ~ [lb]
彈簧荷重1) - F2 ~ [lb]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
彈簧荷重:
重的 
螺紋鎖 :
無螺牙鎖固
d1:
3/8-16
l [英吋]:
5/8 英吋
彈簧荷重1) F1 ~ [lb]:
~ 7,5 lb
彈簧荷重1) F2 ~ [lb]:
~ 15,1 lb
品項品號:
2B050.0078
文件
定位柱
  • 切削鋼, 重彈簧荷重, 無螺牙鎖固
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 英吋
  • 螺牙 : 2A-UNC
  • d2: 3/16 英吋
  • l: 5/8 英吋
  • 行程 s: 0,048 英吋
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 7,5 lb
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 15,1 lb
  • 操作溫度範圍 min: -22 °F
  • 操作溫度範圍 max.: 482 °F
  • 重量: 0,196 oz
定位柱

材質

本體

  • 切削鋼, 染黑

珠子

  • 不鏽鋼,硬化

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。 

  • 本產品以INCH尺寸製造。

參考

換算表格請參考以下產品資訊頁面的技術資料。  

螺紋鎖: 聚酰胺點狀塗裝 (詳細資訊請參閱技術數據頁面)

分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -  

特性

重彈簧荷重: 以兩條線標示 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 2B050.0078
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。