適用於定位、供壓或頂舉。
此版本較標準版本有更高的彈簧力。EH 22080 定位柱是平滑的,帶有軸環和滾珠。
本产品 22080.1104 - 定位柱 光滑,長,帶領和球 / (d1 +0,1 +0,04: 4 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 光滑,長,帶領和球 (EH 22080.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers