適用於定位、供壓或頂舉。
本产品 22080.0610 - 定位柱 光滑, 有軸環 / 由熱塑性塑料製成的主體和球體,標準彈簧載荷 (d1 +0,1: 10 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 光滑, 有軸環 (EH 22080.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
較高彈簧力的版本,請見"EH 22080. 彈簧定位柱,平滑,長的,帶有軸環與滾珠"。
d1固定孔公差建議H7
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws