適用於定位、供壓或頂舉。
本产品 22080.0320 - 定位柱 光滑, 無環 / 不銹鋼, 標準 彈簧荷重 (d1 ±0,04: 5 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 光滑, 無環 (EH 22080.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
用在定位、供壓或提舉。
溫度範圍最高至250℃。
定位孔必須可以適用在各種個別的例子。我們建議使用F8配合公差尺寸在接合連結,H9在皺褶連結
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers