22080.0306 - 定位柱
光滑, 無環

適用於定位、供壓或頂舉。

本产品 22080.0306 - 定位柱 光滑, 無環 / 不銹鋼, 標準 彈簧荷重 (d1 ±0,04: 2 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 光滑, 無環 (EH 22080.)

材質
珠子
彈簧荷重
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
彈簧荷重1) - F1 ~ [N]
彈簧荷重1) - F2 ~ [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
珠子:
不鏽鋼,硬化
彈簧荷重:
標準的 
d1 ±0,04 [mm]:
2 mm
l [mm]:
3,5 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 0,8 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 1,5 N
品項品號:
22080.0306
文件
定位柱
  • 不銹鋼, 標準 彈簧荷重
  • d1 ±0,04: 2 mm
  • d2: 1 mm
  • l: 3,5 mm
  • 行程 s: 0,3 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 0,8 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 1,5 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 定位孔 接頭連接 F8 / 壓配 H9: 2 mm
  • 重量: 0,1 g
定位柱

材質

本體

  • 不繡鋼 1.4305 

珠子

  • 不鏽鋼,硬化

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。 

參考

分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -  

特性

標準彈簧荷重: 無標示 

組裝

用在定位、供壓或提舉。

溫度範圍最高至250℃。

定位孔必須可以適用在各種個別的例子。我們建議使用F8配合公差尺寸在接合連結,H9在皺褶連結

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22080.0306
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。