適用於定位、供壓或頂舉。
這種彈簧柱塞的特點是帶有前槽的軸環。 這使其適用於擰入時需要平坦表面的應用。
本产品 22075.0404 - 定位柱 帶軸環和球,前槽 / 身體和不銹鋼球,標準彈簧負載 (d1: M4, l1: 4 mm, 行程 s +0,1 -0,1: 0,6 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 帶軸環和球,前槽 (EH 22075.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers