22075.0006 - 定位柱
帶軸環和球,前槽

適用於定位、供壓或頂舉。

這種彈簧柱塞的特點是帶有前槽的軸環。 這使其適用於擰入時需要平坦表面的應用。

本产品 22075.0006 - 定位柱 帶軸環和球,前槽 / 本體由易切削鋼製成,球由不銹鋼製成,標準彈簧負載 (d1: M6, l1: 6 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 帶軸環和球,前槽 (EH 22075.)

材質
珠子
d1 [mm]
l1 [mm]
彈簧荷重1) - F1 ~ [N]
彈簧荷重1) - F2 ~ [N]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
珠子:
不鏽鋼,硬化
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
彈簧荷重1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
彈簧荷重1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
品項品號:
22075.0006
文件
定位柱
  • 本體由易切削鋼製成,球由不銹鋼製成,標準彈簧負載
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • 行程 s +0,1 -0,1: 1 mm
  • 彈簧荷重1) F1: ~ 3,6 N
  • 彈簧荷重1) F2: ~ 8,7 N
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,8 g
定位柱
產品
品項品號
可用
產品:
組立工具 
d1: M6 mm
品項品號:
22075.0906
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g

材質

本體

  • 切削鋼, 染黑

珠子

  • 不鏽鋼,硬化

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -  

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22075.0006
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Spring Plungers
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。