定位扣件 自行鎖固,沉澱硬化

EH 22380.

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

人體工學握把,提供不同顏色組合.握把設計提供非故意的解鎖保護 .

您的選擇導致 416 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]
把手顏色

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0152
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0153
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0154
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0155
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0156
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0145
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0146
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0147
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0148
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0149
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0150
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
24 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0151
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 24 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0162
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0163
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0164
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0165
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0166
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0167
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0168
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 22 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0169
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0170
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 24 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0157
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0158
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 28 g
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22380.0159
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 30 g
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 塑膠 (PA 6) 灰色 / 橘色, 灰色 / 藍色, 灰色 / 灰色
  • Thermoplastic PA 6 grey / grey
  • Thermoplastic PA 6 grey / blue
  • 塑膠 PA 6 黑色 / 黑色

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

不銹鋼 1.4305, 參考 EH 22370.

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22380. 定位扣件 – 自行鎖固,沉澱硬化
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。