定位扣件 自鎖,組合手柄

EH 22370.

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

所有版本都是抗腐蝕的。

人體工學握把,提供不同顏色組合.握把設計提供非故意的解鎖保護 .

您的選擇導致 416 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]
把手顏色

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0272
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 536 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0273
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 565 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0274
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 612 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0275
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 640 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0276
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 689 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0277
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 715 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0278
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 753 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
386 kN
把手顏色:
橘色
品項品號:
22370.0279
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 橘色
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 386 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 811 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0292
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0293
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 15 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0294
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0295
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0296
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0285
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0286
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0287
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0288
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0289
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0290
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0291
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0302
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0303
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 17 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0304
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
21 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0305
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 21 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 19 g
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 

把手

  • 塑膠 (PA 6) 灰色 / 橘色, 灰色 / 藍色, 灰色 / 灰色
  • Thermoplastic PA 6 grey / grey
  • Thermoplastic PA 6 grey / blue
  • 塑膠 PA 6 黑色 / 黑色

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22370. 定位扣件 – 自鎖,組合手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材