22370.0348 - 定位扣件
自鎖,組合手柄

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

所有版本都是抗腐蝕的。

人體工學握把,提供不同顏色組合.握把設計提供非故意的解鎖保護 .

本产品 22370.0348 - 定位扣件 自鎖,組合手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 40 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自鎖,組合手柄 (EH 22370.)

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]
把手顏色

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
把手顏色:
灰色
品項品號:
22370.0348
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 灰色
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 

把手

  • Thermoplastic PA 6 grey / grey

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22370.0348
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式