為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。
所有版本都是抗腐蝕的。
人體工學握把,提供不同顏色組合.握把設計提供非故意的解鎖保護 .
本产品 22370.0189 - 定位扣件 自鎖,組合手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 45 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自鎖,組合手柄 (EH 22370.)
梢子零件
把手
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.
按下按鈕即可解鎖球。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers