定位扣件 自鎖固, 含安全把手

EH 22340. /EH 22350.

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

堅固的安全把手(按鈕無覆蓋).握把的形狀可以防止誤觸按鈕的可能.

您的選擇導致 208 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22340.1054
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 82 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22340.1055
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 88 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22340.1056
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 93 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22340.1057
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 99 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
品項品號:
22340.1058
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 13,3 mm
  • d4: 24 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 17,4 mm
  • l4: 27,5 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 105 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1064
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 72 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1065
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 77 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1066
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 81 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1067
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 86 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1068
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 90 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1069
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 94 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1070
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 98 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1072
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 106 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1074
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 115 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1076
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 124 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1060
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 132 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1061
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 140 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1062
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 149 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
品項品號:
22340.1063
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 16,5 mm
  • d4: 28 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 23,1 mm
  • l4: 33,5 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 157 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22340.1071
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 193 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 155 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22340.1073
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 200 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 155 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22340.1075
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 207 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 155 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22340.1077
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 215 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 155 kN
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
155 kN
品項品號:
22340.1078
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 38 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 29,5 mm
  • l4: 43,1 mm
  • 定位孔 H11: 16 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 223 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 155 kN
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 不銹鋼  

按鈕

  • 不銹鋼  

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22340. /EH 22350. 定位扣件 – 自鎖固, 含安全把手
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材