d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 8 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 8 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 8 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 8 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 8 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 6 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 22 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 8 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 15 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 15 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 15 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 15 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 8 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 40 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 15 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 30 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 30 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 30 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 30 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 10 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 62 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 30 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 32 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 32 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 32 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 定位孔 H11: 12 mm
- 剪力抵抗力,加倍的 : 90 kN
- 拉力 max. 沒有潤滑的: 32 N
- 操作溫度範圍 min: -30 °C
- 操作溫度範圍 max.: 80 °C
- 重量: 69 g
show article view
材質
梢子零件
把手
彈簧
注意事項
安全性備註: 品號系列 EH 22340,EH 22350,EH 22360,EH 22370 和 EH 22380 內的滾珠僅承受彈簧荷重,但沒有固定。
規格表 EH 22400. 插座梢 – 有彈簧力的球
Ball Lock Pins - Customized parts
配件
可以與 EH 22400. 配合使用。
更多產品