22150.0460 - 側向定位柱
有螺紋和鋼梢,有密封

適用於定位和供壓。

密封防止碎片和灰塵。

本产品 22150.0460 - 側向定位柱 有螺紋和鋼梢,有密封 / 重彈簧荷重 (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 45 mm, 彈簧荷重 F max.1: ~ 200 N) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 有螺紋和鋼梢,有密封 (EH 22150.)

材質
梢子
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
彈簧荷重 F - max.2) ~ [N]
行程 s [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼 
梢子:
鋼,表面硬化,鍍鋅 
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
彈簧荷重 F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
行程 s [mm]:
1,6 mm
品項品號:
22150.0460
文件
側向定位柱
  • 梢子: 鋼 /重彈簧荷重
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • 彈簧荷重 F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • 行程 s: 1,6 mm
  • WS: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 38 g
側向定位柱
產品
品項品號
可用
產品:
以下螺牙尺寸的安裝工具
用於橫向柱塞
d1: M18 x 1,5 mm
品項品號:
22150.0822
組立工具 
  • 組立工具 
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • 重量: 137 g

材質

膠封

  • CR

本體

  • 鋼,鍍鋅 

彈簧

  • 鋼,鍍鋅 

梢子

  • 鋼,表面硬化,鍍鋅 

特性

重彈簧荷重 = 鍍鋅鋼彈簧

組裝

橫向柱塞由安裝工具的裝置旋入安裝。

用於計算嵌裝孔中心距離之公式:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = 中心距離,

y = 工件高度,

w = 工件長度,

x = 座標尺寸

s = 行程,

z = 檔塊直徑

計算尺寸 x:

 y 大於或是等於 l2 - d2/2,

然後 x = d2/2 – s

(本例的 x 值見表)

或是

y 小於 l2 - d2/2,

然後 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123] 

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22150.0460
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Lateral Spring Plungers - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Lateral Spring Plungers
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。