適用於定位和供壓。
密封防止碎片和灰塵。
本产品 22150.0456 - 側向定位柱 有螺紋和鋼梢,有密封 / 重彈簧荷重 (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 31,5 mm, 彈簧荷重 F max.1: ~ 200 N) 是该产品组的一个变型 側向式定位柱 有螺紋和鋼梢,有密封 (EH 22150.)
1) 如果工件高度(y)小於l2-d2/2,則必須計算座標尺寸(x)。
2) 統計平均值
膠封
本體
彈簧
梢子
重彈簧荷重 = 鍍鋅鋼彈簧
橫向柱塞由安裝工具的裝置旋入安裝。
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距離,
y = 工件高度,
w = 工件長度,
x = 座標尺寸
s = 行程,
z = 檔塊直徑
計算尺寸 x:
y 大於或是等於 l2 - d2/2,
然後 x = d2/2 – s
(本例的 x 值見表)
或是
y 小於 l2 - d2/2,
然後 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws