彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
- 梢子: 鋼 /輕彈簧荷重
- d1: 1/4 英吋
- d2: 0,118 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 2,2 lb
- l1 -0,03: 0,295 英吋
- l2 ±0,02: 0,145 英吋
- 行程 s: 0,008 英吋
- 定位孔 D H8: 0,25 英吋
- x2): 0,051 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,02 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
- 梢子: 鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 1/4 英吋
- d2: 0,118 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,295 英吋
- l2 ±0,02: 0,145 英吋
- 行程 s: 0,008 英吋
- 定位孔 D H8: 0,25 英吋
- x2): 0,051 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,02 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
- 梢子: 鋼 /輕彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,092 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
- 梢子: 鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,092 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 20 lb
- 梢子: 鋼 /重彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 20 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,092 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
- 梢子: 鋼 /輕彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,12 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
- 梢子: 鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,12 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
- 梢子: 鋼 /重彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,121 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 11,1 lb
- 梢子: 鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 1/2 英吋
- d2: 0,315 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 11,1 lb
- l1 -0,03: 0,553 英吋
- l2 ±0,02: 0,515 英吋
- 行程 s: 0,024 英吋
- 定位孔 D H8: 0,5 英吋
- x2): 0,134 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,26 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
- 梢子: 鋼 /重彈簧荷重
- d1: 1/2 英吋
- d2: 0,315 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 22,2 lb
- l1 -0,03: 0,553 英吋
- l2 ±0,02: 0,515 英吋
- 行程 s: 0,024 英吋
- 定位孔 D H8: 0,5 英吋
- x2): 0,134 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,262 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 18 lb
- 梢子: 鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 5/8 英吋
- d2: 0,394 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 18 lb
- l1 -0,03: 0,675 英吋
- l2 ±0,02: 0,678 英吋
- 行程 s: 0,031 英吋
- 定位孔 D H8: 0,625 英吋
- x2): 0,166 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,534 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 36 lb
- 梢子: 鋼 /重彈簧荷重
- d1: 5/8 英吋
- d2: 0,394 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 36 lb
- l1 -0,03: 0,675 英吋
- l2 ±0,02: 0,678 英吋
- 行程 s: 0,031 英吋
- 定位孔 D H8: 0,625 英吋
- x2): 0,166 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,54 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 2,2 lb
- 梢子: 不銹鋼 /輕彈簧荷重
- d1: 1/4 英吋
- d2: 0,118 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 2,2 lb
- l1 -0,03: 0,295 英吋
- l2 ±0,02: 0,145 英吋
- 行程 s: 0,008 英吋
- 定位孔 D H8: 0,25 英吋
- x2): 0,051 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,022 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
- 梢子: 不銹鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 1/4 英吋
- d2: 0,118 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,295 英吋
- l2 ±0,02: 0,145 英吋
- 行程 s: 0,008 英吋
- 定位孔 D H8: 0,25 英吋
- x2): 0,051 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,021 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
- 梢子: 不銹鋼 /輕彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,093 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
- 梢子: 不銹鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,093 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 20 lb
- 梢子: 不銹鋼 /重彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,197 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 20 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,287 英吋
- 行程 s: 0,016 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,083 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,095 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 4,4 lb
- 梢子: 不銹鋼 /輕彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 4,4 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,121 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 6,7 lb
- 梢子: 不銹鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 6,7 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,121 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 13,5 lb
- 梢子: 不銹鋼 /重彈簧荷重
- d1: 7/16 英吋
- d2: 0,236 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 13,5 lb
- l1 -0,03: 0,374 英吋
- l2 ±0,02: 0,406 英吋
- 行程 s: 0,02 英吋
- 定位孔 D H8: 0,438 英吋
- x2): 0,098 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,122 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 11,1 lb
- 梢子: 不銹鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 1/2 英吋
- d2: 0,315 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 11,1 lb
- l1 -0,03: 0,553 英吋
- l2 ±0,02: 0,515 英吋
- 行程 s: 0,024 英吋
- 定位孔 D H8: 0,5 英吋
- x2): 0,134 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,247 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 22,2 lb
- 梢子: 不銹鋼 /重彈簧荷重
- d1: 1/2 英吋
- d2: 0,315 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 22,2 lb
- l1 -0,03: 0,553 英吋
- l2 ±0,02: 0,515 英吋
- 行程 s: 0,024 英吋
- 定位孔 D H8: 0,5 英吋
- x2): 0,134 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,263 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 18 lb
- 梢子: 不銹鋼 /標準彈簧荷重
- d1: 5/8 英吋
- d2: 0,394 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 18 lb
- l1 -0,03: 0,675 英吋
- l2 ±0,02: 0,678 英吋
- 行程 s: 0,031 英吋
- 定位孔 D H8: 0,625 英吋
- x2): 0,166 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,543 oz
show article view
彈簧荷重 F max.1) ~ [lb]:
~ 36 lb
- 梢子: 不銹鋼 /重彈簧荷重
- d1: 5/8 英吋
- d2: 0,394 英吋
- 彈簧荷重 F max.1): ~ 36 lb
- l1 -0,03: 0,675 英吋
- l2 ±0,02: 0,678 英吋
- 行程 s: 0,031 英吋
- 定位孔 D H8: 0,625 英吋
- x2): 0,166 英吋
- 操作溫度範圍 max.: 212 °F
- 重量: 0,546 oz
show article view
材質
本體
彈簧
梢子
- 鋼,表面硬化,染黑
- 不銹鋼
- 得林白塑膠 (POM)
注意事項
This is a discontinued article.
產品:
O 型環
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 6 mm
產品:
O 型環
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 10 mm
產品:
O 型環
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 12 mm
產品:
O 型環
適用於側向式定位柱,光滑
d1: 16 mm
特性
輕彈簧負載=藍色彈簧
標準彈簧加載彈簧=紅色彈簧
重負載=綠色彈簧
組裝
側向定位柱採壓入安裝。
用於計算嵌裝孔中心距離之公式:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = 中心距離,
y = 工件高度,
w = 工件長度,
x = 座標尺寸
s = 行程,
z = 檔塊直徑
計算尺寸 x:
y 大於或是等於 l2 - d2/2,
然後 x = d2/2 – s
(本例的 x 值見表)
或是
y 小於 l2 - d2/2,
然後 x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
規格表 EH 2B150. 側向式定位柱 – 帶塑料彈簧和銷INCH
Lateral Spring Plungers - INCH