支持夾桿 帶有彈簧鎖

EH 1586.

您的選擇導致 1 打擊

l [mm]
b [mm]
h [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
品項品號:
1586.210
電腦輔助設計
文件
支持夾桿
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • 重量: 25 g
show article view
支持夾桿

材質

  • 鋁 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1586. 支持夾桿 – 帶有彈簧鎖
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。