停止塊 鑽石塗層

EH 1586.

您的選擇導致 2 打擊

版本
相片
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
鑽石塗層,兩面
相片:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
品項品號:
1586.010
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 鑽石塗層,兩面 – 相片 1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • 重量: 406 g
show article view
停止塊
版本:
鑽石塗層和平面  
相片:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
品項品號:
1586.011
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 鑽石塗層和平面   – 相片 2
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • 重量: 403 g
show article view
停止塊

材質

螺絲形支撐座

  • 金剛石塗層

本體

  • 工具鋼,硬化  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1586. 停止塊 – 鑽石塗層
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性