停止塊 水平棱鏡

EH 1586.

您的選擇導致 2 打擊

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
水平棱鏡兩側
相片:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
1586.030
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 水平棱鏡兩側 – 相片 1
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 重量: 367 g
show article view
停止塊
版本:
水平棱鏡和平原
相片:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 – 20 mm
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
1586.031
電腦輔助設計
文件
停止塊
  • 水平棱鏡和平原 – 相片 2
  • d1: M12
  • d2: 8 mm – 20 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 14,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 重量: 377 g
show article view
停止塊

材質

  • 工具鋼,硬化  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1586. 停止塊 – 水平棱鏡
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性