夾持棒 length 400 - 700

EH 1585.

您的選擇導致 4 打擊

l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
l1 [mm]:
400 mm
品項品號:
1585.400
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • 數量 n1: 2
  • 數量 n2: 4
  • 數量 n3: 7
  • 重量: 5 kg
show article view
夾持棒
l1 [mm]:
500 mm
品項品號:
1585.500
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • 數量 n1: 3
  • 數量 n2: 5
  • 數量 n3: 9
  • 重量: 6 kg
show article view
夾持棒
l1 [mm]:
600 mm
品項品號:
1585.600
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • 數量 n1: 4
  • 數量 n2: 6
  • 數量 n3: 11
  • 重量: 6 kg
show article view
夾持棒
l1 [mm]:
700 mm
品項品號:
1585.700
電腦輔助設計
文件
夾持棒
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • 數量 n1: 5
  • 數量 n2: 7
  • 數量 n3: 13
  • 重量: 8 kg
show article view
夾持棒

材質

  • 工具鋼,硬化  
產品
品項品號
可用
產品:
固定螺絲用於夾持桿
固定螺絲用於夾持桿
品項品號:
1585.401
固定螺絲用於夾持桿
  • 固定螺絲用於夾持桿
  • 定位螺絲數量 M12 x 45: 2
  • 有頭螺絲數量 M12 x 45: 4
  • 重量: 304 g
產品:
固定螺絲用於夾持桿
固定螺絲用於夾持桿
品項品號:
1585.501
固定螺絲用於夾持桿
  • 固定螺絲用於夾持桿
  • 定位螺絲數量 M12 x 45: 2
  • 有頭螺絲數量 M12 x 45: 5
  • 重量: 354 g
產品:
固定螺絲用於夾持桿
固定螺絲用於夾持桿
品項品號:
1585.601
固定螺絲用於夾持桿
  • 固定螺絲用於夾持桿
  • 定位螺絲數量 M12 x 45: 2
  • 有頭螺絲數量 M12 x 45: 6
  • 重量: 446 g
產品:
固定螺絲用於夾持桿
固定螺絲用於夾持桿
品項品號:
1585.701
固定螺絲用於夾持桿
  • 固定螺絲用於夾持桿
  • 定位螺絲數量 M12 x 45: 2
  • 有頭螺絲數量 M12 x 45: 7
  • 重量: 453 g
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1585. 夾持棒 – length 400 - 700
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。