1585.300 - 夾持棒
length 300

品項品號
文件
價格 [€]
可用
:
夾持棒
品項品號:
1585.300
文件
夾持棒
  • 重量: 4 kg
夾持棒
產品
品項品號
可用
產品:
固定螺絲用於夾持桿
固定螺絲用於夾持桿
品項品號:
1585.301
固定螺絲用於夾持桿
  • 固定螺絲用於夾持桿
  • 定位螺絲數量 M12 x 45: 2
  • 有頭螺絲數量 M12 x 45: 3
  • 重量: 254 g

材質

  • 工具鋼,硬化  
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1585.300
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Multiple Clamping Systems
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。