止住工件 旋轉

EH 1705.

  • 可安裝在設置在虎鉗兩側的位置
  • 緊固螺紋 M8
  • 工件的位置,可預設(±0.01重複性)。
  • 夾緊後停止塊能夠擺動遠離工件,允許全面對工件表面加工。

您的選擇導致 1 打擊

b min [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 max. [mm]
l4 max. [mm]

More details

品項品號
文件
價格 [€]
可用
b min [mm]:
33 mm
b max. [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 max. [mm]:
63,5 mm
l4 max. [mm]:
113,5 mm
品項品號:
1705.100
文件
止住工件
  • b min: 33 mm
  • b max.: 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 min: 12 mm
  • l3 max.: 63,5 mm
  • l4 min: 53,5 mm
  • l4 max.: 113,5 mm
  • 重量: 1382 g
show article view
止住工件

材質

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1705. 止住工件 – 旋轉
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
FAQ - 多向檯鉗 MS 125  
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

MS 125與普通機用虎鉗有什麼差別?

由於 MS 125 採用模組化設計,可與多種卡爪和相關設備配對,因此比標準機器虎鉗具有更多用途。