1701.270 - 菱柱顎

  • 用於圓形或平面工件的水平或垂直夾持
  • 請單獨訂購安裝螺斯(品號1701.300)
  • 本產品成對販售

本产品 1701.270 - 菱柱顎 / () 是该产品组的一个变型 菱柱顎 (EH 1701.)

夾鉗寬度  [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
夾鉗寬度  [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
品項品號:
1701.270
文件
菱柱顎
  • 夾鉗寬度 : 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • 重量: 1700 g
菱柱顎

材質

  • 鋼, 硬化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 1701.270
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Conventional Clamping
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。