階梯夾爪

EH 1701.

  • 用於工件的水平夾持
  • 請單獨訂購安裝螺斯(品號1701.300)
  • 本產品成對販售

您的選擇導致 1 打擊

夾鉗寬度  [mm]
b [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
夾鉗寬度  [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
15 mm
l2 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
40 mm
h2 [mm]:
35 mm
品項品號:
1701.280
電腦輔助設計
文件
階梯夾爪
  • 夾鉗寬度 : 125 mm
  • b: 125 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • 重量: 1100 g
show article view
階梯夾爪

材質

  • 鋼, 硬化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1701. 階梯夾爪
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Conventional Clamping
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
FAQ - 多向檯鉗 MS 125  
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

MS 125與普通機用虎鉗有什麼差別?

由於 MS 125 採用模組化設計,可與多種卡爪和相關設備配對,因此比標準機器虎鉗具有更多用途。