楔形零件 4點

EH 1703.

  • 楔形轉接頭用於各種形狀,表面條件和材料
  • 快速更換
  • 最小夾緊深度8mm

您的選擇導致 1 打擊

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
品項品號:
1703.340
電腦輔助設計
文件
楔形零件
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • 重量: 20 g
show article view
楔形零件

材質

  • 鋼, 硬化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 1703. 楔形零件 – 4點
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Five-sided Machining
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
FAQ - 多向檯鉗 MS 125  
分類:
常問問題
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

 

MS 125與普通機用虎鉗有什麼差別?

由於 MS 125 採用模組化設計,可與多種卡爪和相關設備配對,因此比標準機器虎鉗具有更多用途。