錐形把手 DIN 99

EH 24470.

您的選擇導致 22 打擊

版本
相片
材質
l1 [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
品項品號:
24470.0105
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 鋼 
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 重量: 16 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
24470.0106
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 鋼 
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 37 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
品項品號:
24470.0108
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 鋼 
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 73 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24470.0110
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 鋼 
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 140 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
品項品號:
24470.0112
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 鋼 
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 重量: 282 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24470.0116
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 鋼 
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • 重量: 553 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24470.0120
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 鋼 
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • 重量: 1096 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品項品號:
24470.0305
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 鋼 
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 重量: 17 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
品項品號:
24470.0306
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 鋼 
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 38 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
品項品號:
24470.0308
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 鋼 
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 74 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
品項品號:
24470.0310
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 鋼 
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 142 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
品項品號:
24470.0312
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 鋼 
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 重量: 297 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
品項品號:
24470.0316
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 鋼 
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • 重量: 574 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
鋼,染黑
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
品項品號:
24470.0320
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 鋼 
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • 重量: 1140 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
品項品號:
24470.0206
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 不銹鋼  
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 37 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
品項品號:
24470.0208
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 不銹鋼  
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 73 g
show article view
錐形把手
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L
相片:
1
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
品項品號:
24470.0210
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L – 相片 1, 不銹鋼  
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 140 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品項品號:
24470.0405
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 重量: 17 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
品項品號:
24470.0406
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 38 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
品項品號:
24470.0408
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 74 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
品項品號:
24470.0410
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 142 g
show article view
錐形把手
版本:
傾斜,帶螺紋,N 型
相片:
2
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
品項品號:
24470.0412
電腦輔助設計
文件
錐形把手
  • 傾斜,帶螺紋,N 型 – 相片 2, 不銹鋼  
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 重量: 297 g
show article view
錐形把手

材質

  • 鋼,染黑
  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24470. 錐形把手 – DIN 99
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息