24430.0052 - 張力把手 

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙
相片:
1
材質:
鋼,染黑
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M16
d3 H7 [mm]:
-
品項品號:
24430.0052
文件
張力把手 
  • 有母牙 – 相片 1, 鋼 
  • d1: 36 mm
  • d2: M16
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t1: 24 mm
  • 重量: 519 g
張力把手 

材質

把手

  • 鋼,染黑

球形手把

  • PF 31 塑膠, 黑色, DIN 319
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24430.0052
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。