可調平拉把手  帶有螺絲,不繡鋼 

EH 24441.

當旋轉範圍有限或需要特定的槓杆位置時,可使用可調節的扁平張力槓桿。

可調節扁平張力槓桿的特點是結構高度低,特別適用於受限空間或槓桿不應懸垂的情況。 

您的選擇導致 48 打擊

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
品項品號:
24441.0650
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 205 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
品項品號:
24441.0655
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 206 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0660
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 209 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0665
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 211 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0670
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 217 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0675
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 223 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0680
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 232 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
20 mm
品項品號:
24441.0685
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 207 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
品項品號:
24441.0690
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 214 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0695
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 218 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0700
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 223 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0705
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 230 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0710
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 237 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0715
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 32 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 250 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0725
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 442 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0730
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 453 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0735
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 456 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0740
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 463 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0745
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 460 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
32 mm
品項品號:
24441.0750
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 32 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 460 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
40 mm
品項品號:
24441.0755
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 40 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 472 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
24441.0760
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 50 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 482 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
品項品號:
24441.0765
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 499 g
show article view
可調平拉把手 
顏色:
黑色
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
品項品號:
24441.0770
電腦輔助設計
文件
可調平拉把手 
  • 黑色
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 42 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 4 mm
  • h4: 56 mm
  • l2: 145 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 522 g
show article view
可調平拉把手 

材質

把手

  • 鋅合金壓鑄、塑料塗層、 黑色,近似 RAL 9005﹐亞光結構
  • 鋅壓鑄, 表面塗裝, 銀色, 類似 RAL 9006, 霧面

內部零件

  • 不繡鋼 1.4305 

螺絲

  • 不繡鋼 1.4305 

覆蓋 

  • 塑膠,黑色   
  • 塑膠,亮灰色 

操作

藉由舉起控制桿,鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時,細齒將自動重新嚙合。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24441. 可調平拉把手  – 帶有螺絲,不繡鋼