壓花螺帽 DIN 6303

EH 24480.

您的選擇導致 20 打擊

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24480.0005
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 易削切鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24480.0006
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 易削切鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 27 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24480.0008
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 易削切鋼
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 46 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24480.0010
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 易削切鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 83 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品項品號:
24480.0012
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 易削切鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 123 g
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24480.0105
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 易削切鋼
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Pre 鑽: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 15 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24480.0106
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 易削切鋼
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Pre 鑽: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 25 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24480.0108
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 易削切鋼
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Pre 鑽: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 45 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24480.0110
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 易削切鋼
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Pre 鑽: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 86 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
切削鋼, 染黑
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品項品號:
24480.0112
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 易削切鋼
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Pre 鑽: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 121 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24480.0205
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 16 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24480.0206
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 27 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24480.0208
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 46 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24480.0210
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 83 g
show article view
壓花螺帽
版本:
無梢孔, 型式 A
相片:
1
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品項品號:
24480.0212
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 無梢孔, 型式 A – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 123 g
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
品項品號:
24480.0305
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Pre 鑽: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • 重量: 15 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
品項品號:
24480.0306
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Pre 鑽: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • 重量: 25 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24480.0308
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Pre 鑽: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • 重量: 45 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24480.0310
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Pre 鑽: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • 重量: 86 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
壓花螺帽
版本:
有梢孔, 型式 B
相片:
2
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
品項品號:
24480.0312
電腦輔助設計
文件
壓花螺帽
  • 有梢孔, 型式 B – 相片 2, 不銹鋼  
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Pre 鑽: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 121 g
  • 合適的直梢 DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
壓花螺帽

材質

  • 切削鋼, 染黑
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

組裝

型式 B:鑽孔後的孔必須符合 H7的公差。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24480. 壓花螺帽 – DIN 6303
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息