24770.0380 - 平壓花姆指螺帽
DIN 653

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

螺紋加工至頭部並帶有跳動,螺紋末端沒有底切(DIN 名稱 A)。因此螺絲不能擰入到頭部。

本产品 24770.0380 - 平壓花姆指螺帽 DIN 653 / (d1: M10, l: 40 mm) 是该产品组的一个变型 平壓花姆指螺帽 DIN 653 (EH 24770.)

材質
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
36 mm
品項品號:
24770.0380
文件
平壓花姆指螺帽
  • 不銹鋼  
  • d1: M10
  • l: 40 mm
  • d2: 36 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 80 g
平壓花姆指螺帽

材質

  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24770.0380
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式