Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
伍全滾花螺絲是一件式製造的。與標準板材相反,它們通常在製造時帶有直至頭部的螺紋,並且在螺紋末端具有沒有底切的跳動。因此螺絲不能擰入到軸環處。
本产品 24790.0156 - 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 / (d1: M8, l: 20 mm) 是该产品组的一个变型 高壓花的手轉螺絲 DIN 464 (EH 24790.)
根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers