24780.0280 - 高滾花螺母
DIN 466

Knurled nuts are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • Steel, blackened
  • Steel, zinc-plated by galvanization
  • Stainless steel

are available.

Knurled nuts can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

The high knurled nuts are manufactured according to DIN 467.

本产品 24780.0280 - 高滾花螺母 DIN 466 / (d1: M8) 是该产品组的一个变型 高滾花螺母 DIN 466 (EH 24780.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
品項品號:
24780.0280
文件
高滾花螺母
  • 不銹鋼  
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
高滾花螺母

材質

  • 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂

注意事項

根據 DIN規範,壓花的間距和深度也不同。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24780.0280
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式