24730.1251 - 掌形把手
DIN 6335 塑膠

版本
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
底部 / 側邊聯結
材質:
不鏽鋼 A2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24730.1251
文件
掌形把手
  • 底部 / 側邊聯結, 不銹鋼  
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 99 g
掌形把手

材質

把手

  • 熱固性塑膠 (PF 31),黑色 (接近色號 RAL 9005)

螺絲

  • 不鏽鋼 A2

注意事項

特殊製作,例如:不同的長度或螺桿, 材料是黃銅/不銹鋼,歡迎洽詢。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24730.1251
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式