24750.0491 - 星形把手螺絲
塑膠 

顏色
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
顏色:
白色
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
品項品號:
24750.0491
文件
星形把手螺絲
  • 白色
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
星形把手螺絲

材質

蓋子

  • 熱可塑性塑膠 (PA),白色 RAL 9019.

把手

  • 熱可塑性塑膠 (PA6),黑色 RAL 9005

螺絲

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊製作,例如: 不同的螺紋或螺紋長度, 歡迎洽詢。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24750.0491
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式