星形把手螺絲 DIN 6336 塑膠

EH 24740.

您的選擇導致 58 打擊

螺絲
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
品項品號:
24740.0051
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
品項品號:
24740.0053
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 7,4 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24740.0056
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24740.0058
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 8,7 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24740.0059
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 9,2 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
品項品號:
24740.0101
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24740.0104
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 15 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24740.0106
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 14 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24740.0107
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 16 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24740.0110
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 17 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
品項品號:
24740.0152
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 28 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24740.0154
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 31 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24740.0155
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 32 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24740.0158
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 35 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
品項品號:
24740.0160
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 38 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
品項品號:
24740.0202
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 51 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24740.0203
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 54 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24740.0206
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 60 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
品項品號:
24740.0208
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 64 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
品項品號:
24740.0209
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 73 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
品項品號:
24740.0251
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 101 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
品項品號:
24740.0254
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 108 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
品項品號:
24740.0256
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 115 g
show article view
星形把手螺絲
螺絲:
鋼,鍍鋅 
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
品項品號:
24740.0257
電腦輔助設計
文件
星形把手螺絲
  • 底部 / 側邊聯結, 鋼 
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 110 °C
  • 重量: 121 g
show article view
星形把手螺絲

材質

把手

  • 熱固性塑膠 (PF 31),黑色 (接近色號 RAL 9005)

螺絲

  • 鋼,鍍鋅 
  • 不鏽鋼 A2

注意事項

特殊製作,例如:不同的長度或螺桿, 材料是黃銅/不銹鋼,歡迎洽詢。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 24740. 星形把手螺絲 – DIN 6336 塑膠
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。