不含集汙元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用(如食品工業)。
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。
本产品 24691.1440 - 星形把手 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 / 有牙盲孔 (d1: 40 mm, d2: 14 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 類似於 DIN 6336,不銹鋼 A4 (EH 24691.)
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws