24711.0319 - 三瓣扭矩手柄

扭矩手柄用於需要限制施加的手力的地方。

帶有集成扭矩機構的三葉扭矩手柄允許在擰緊過程中定義扭矩限制。 達到扭矩會導致“過度鎖定”。 為釋放扭矩無限期地傳遞。

這些手柄將棘輪扳手的功能與現代且符合人體工程學的三葉手柄設計相結合。

本产品 24711.0319 - 三瓣扭矩手柄 / 有螺絲 (d1: 50 mm, d3: M10, l: 25 mm) 是该产品组的一个变型 三瓣扭矩手柄 (EH 24711.)

版本
相片
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
起動 扭力 +/- 10% - max. [Nm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有螺絲
相片:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
起動 扭力 +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
品項品號:
24711.0319
文件
三瓣扭矩手柄
  • 有螺絲 – 相片 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • 起動 扭力 +/- 10% max.: 3 Nm
  • 重量: 76 g
三瓣扭矩手柄

材質

蓋子

  • 塑膠,亮灰色 

扭力機構

  • 鋼, 硬化

把手

  • 熱塑性 PA-HP,玻璃纖維強化,黑色,亞光

內部零件

  • 鋼,染黑

螺絲

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 24711.0319
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。